피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DEG03 13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, single diaphragm/double diaphragm, screw clamping type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/deg03_13.prj},{NB=DEG03-D82-d24-e24},{CODE=DEG03},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=stainless steel},{MTM1=stainless steel},{SUR=-},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=24},{EE=24},{L=68.00},{L1=9.30},{L2=30.0},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=100.0},{RTB=200.0},{THS=10000},{INM=1.7x10^-3},{STS=22000},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=+0.55/-0.55},{WEI=1763},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
MTM1
diaphragm material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
LOT
Locking torque
[N*m]
TRT
Commonly used rated torque
[N*m]
RTB
Maximum rated torque
[N*m]
THS
Maximum speed
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
STS
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
Radial maximum tolerance
[mm]
MPA
Angular maximum tolerance
[°]
AMP
Axial maximum tolerance
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
[g]
DEG03-D19-d3-e3
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
19
19.25
3.10
9.0
0.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
1.4x10^-6
580
0.02
1
+0.10/-0.10
26
DEG03-D26-d4-e4
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
26
23.50
3.30
10.5
0.0
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
6.1x10^-6
950
0.02
1
+0.15/-0.15
61
DEG03-D29-d5-e5
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
29
26.50
3.75
12.0
0.0
2.50
3.0
1.5
3.0
6.0
10000
1.0x10^-5
1350
0.15
2
+0.3/-0.3
82
DEG03-D34-d5-e5
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
34
27.35
4.00
12.0
0.0
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
2.0x10^-5
2000
0.02
1
+0.20/-0.20
117
DEG03-D39-d8-e8
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
39
34.35
5.00
15.0
0.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
4.3x10^-5
4500
0.02
1
+0.25/-0.25
195
DEG03-D44-d8-e8
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
44
34.60
5.00
15.0
0.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
7.0x10^-5
5200
0.02
1
+0.30/-0.30
245
DEG03-D56-d12-e12
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
56
45.25
6.60
20.0
0.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
2.5x10^-4
11000
0.02
1
+0.40/-0.40
540
DEG03-D68-d14-e14
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
68
53.80
7.60
24.0
0.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
6.5x10^-4
19000
0.02
1
+0.45/-0.45
960
DEG03-D82-d24-e24
DEG03
Screw clamp type single d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
82
68.00
9.30
30.0
0.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
1.7x10^-3
22000
0.02
1
+0.55/-0.55
1763
DEG13-D19-d3-e3
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
19
26.50
3.00
9.0
6.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
1.9x10^-6
430
0.11
1 (one side)
+0.20/-0.20
37
DEG13-D26-d4-e4
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
26
33.50
3.30
10.5
7.5
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
8.6x10^-6
700
0.15
1 (one side)
+0.30/-0.30
86
DEG13-D29-d5-e5
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
29
35.70
3.75
12.0
6.7
2.50
3.0
1.5
3.0
6.0
10000
1.4x10^-5
1200
0.15
2
+0.30/-0.30
109
DEG13-D34-d5-e5
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
34
38.20
4.00
12.0
7.5
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
2.7x10^-5
1700
0.18
1 (one side)
+0.36/-0.36
160
DEG13-D39-d8-e8
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
39
47.70
5.00
15.0
9.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
5.9x10^-5
2500
0.22
1 (one side)
+0.50/-0.50
267
DEG13-D44-d8-e8
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
44
48.20
5.00
15.0
9.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
9.6x10^-5
3000
0.24
1 (one side)
+0.60/-0.60
330
DEG13-D56-d12-e12
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
56
62.50
6.60
20.0
12.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
3.4x10^-4
8500
0.28
1 (one side)
+0.80/-0.80
720
DEG13-D68-d14-e14
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
68
73.60
7.60
24.0
14.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
8.8x10^-4
12000
0.32
1 (one side)
+0.90/-0.90
1276
DEG13-D82-d24-e24
DEG13
Screw clamp type double d...
stainless steel
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
82
98.00
9.30
30.0
22.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
2.5x10^-3
15000
0.52
1 (one side)
+1.00/-1.00
2465
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성