DCQ01 02 - Rigid coupling ??¨¨ Screw clamping type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcq01_02.prj},{NB=DCQ01-D40-d14-e14},{CODE=DCQ01},{TYPE=螺钉夹紧型},{MTM=铝合金},{SUR=阳极氧化},{THA=内六角圆柱头螺钉},{D=40},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,18},{EE=14},{L=44},{A=13.0},{T=1.5},{F=10.50},{M=5.0},{ALT=4.0},{MNO=15000},{INM=1.5x10*5},{RST=7.0},{WEI=120},{LINK=网站连接}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
Allowable torque
[N*m]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
[kg*m/s^2]
RST
Screw tightening torque
[N*m]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
DCQ01-D16-d5-e5
DCQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
1.0
3.75
2.5
0.3
39000
3.0x10*7
1.0
9
DCQ01-D20-d5-e5
DCQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
1.0
4.75
2.5
0.5
31000
8.7x10*7
1.0
15
DCQ01-D25-d8-e8
DCQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
1.0
6.00
3.0
1.0
25000
2.7x10*6
1.5
29
DCQ01-D32-d10-e10
DCQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
1.0
7.75
4.0
2.0
19000
7.1x10*6
2.5
61
DCQ01-D40-d14-e14
DCQ01
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.027/0
+0.027/0
44
13.0
1.5
10.50
5.0
4.0
15000
1.5x10*5
7.0
120
DCQ01-D50-d18-e18
DCQ01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
50
+0.027/0
+0.027/0
55
16.0
2.0
13.00
6.0
6.0
15000
7.0x10*5
12.0
240
DCQ02-D16-d5-e5
DCQ02
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
1.0
3.75
2.5
0.3
39000
8.0x10*7
1.0
22
DCQ02-D20-d5-e5
DCQ02
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
1.0
4.75
2.5
0.5
31000
2.4x10*6
1.0
41
DCQ02-D25-d8-e8
DCQ02
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
1.0
6.00
3.0
1.0
25000
7.3x10*6
1.5
80
DCQ02-D32-d10-e10
DCQ02
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
1.0
7.75
4.0
2.0
19000
2.5x10*5
2.5
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성