DBN64 65 - Shock absorber coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn64_65.prj},{NB=DBN64-D15-d3-e5},{CODE=DBN64},{TYPE=luodingjiajingixng/biaozhunxing},{MTM=lvhejin},{SUR=HNBR},{FJ=neiliujiaoyuanzhutuoluoding},{D=15},{DD=3},{EE=5},{ZXPZ=1.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
RST
Screw solid torque
[N*m]
EDNJ
Tightening torque (N·m)
[mm]
ZDNJ
Maximum torque (N??¨¨m)
[N*m]
ZGZS
Maximum speed (r/min)
[U/min]
INM
Moment of inertia
[kg*m/s^2]
LJ
Static torsional stiffness (N??¨¨m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
Radial deviation
ⁿ/ₐ
ZXPZ
Angle deviation
ⁿ/ₐ
ZHXI
Axial deviation
ⁿ/ₐ
WEI
weight
ⁿ/ₐ
DBN64-D15-d3-e5
DBN64
Screw clamp type / standa...
Aluminum alloy
HNBR
Hexagon socket head cap s...
23.00
2.15
6.50
5.00
M1.6
0.25
1.100
2.2
42000
2.7x10*-7
43
0.15
1.5
+0.2/-0.2
8.0
DBN65-D15-d3-e5
DBN65
Screw clamp type / length...
Aluminum alloy
HNBR
Hexagon socket head cap s...
30.00
2.15
6.50
5.00
M1.6
0.25
1.100
2.2
42000
3.3x10*-7
32
0.15
1.5
+0.2/-0.2
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성