DBN36 37 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn36_37.prj},{NB=DBN36-D65-d15-e15},{CODE=DBN36},{TYPE=yiduanluodingjiachiyiduanjiancaokongxingsmp},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingandyuanzhutouluoding},{D=65},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20,22,24,25,30},{EE=15},{D1=42},{L=77},{L1=25},{MPOOL=6},{MD=8.5},{MK=6},{ML=20},{ML1=8},{MS=5},{TIT=15.7},{ALT=60},{AIA=0.6},{AIE=0.2},{AIO=+0.6/-0.6},{SM=M5},{M=M6},{M1=15.7},{SMO=58000},{MNO=8000},{INM=6.58x10*4},{WEI=1080},{A=22.5},{A1=38.75},{T=3.0},{F=7.0},{F1=14.0},{R=50},{RL=77},{L3=16},{DD3=36},{B1=53},{L2=14.75},{W=5.5},{DD1=9.2},{L4=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SM
M(Hexagon socket set screws)
[mm]
DTS
d-Tightening torque (Hexagon socket set screws)
[mm]
ETS
e-Tightening torque (Hexagon socket set screws)
[mm]
M
Hexagon socket head cap screw M-L
ⁿ/ₐ
M1
Hexagon socket head cap screw tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBN36-D65-d15-e15
DBN36
One end screw clamps the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screws...
65
42
77
25
15.7
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
M5
1.7
1.7
M6
15.7
58000
8000
6.58x10*4
1080
DBN37-D65-d15-e15
DBN37
One end screw clamps the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screws...
65
42
77
25
15.7
60
1.0
0.3
+0.9/-0.9
M5
1.7
1.7
M6
15.7
350000
10000
315.7x10*6
489
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성