DBL51 - Diaphragm keyless coupling ?¡è single diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl51.prj},{NB=DBL51-D40-d10-e10},{CODE=DBL51},{TYPE=mianjianandjiancao/shuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=-},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=40},{DD=10},{DDPOOL=10,12},{EE=10},{L=50},{L1=18},{L2=15},{L3=10.2},{D1=32},{PCD=23},{HBS=M4-L18},{HBT=3.5},{ALT=8},{AD=1.0},{AIE=0.2},{AE=+0.5/-0.5},{SMO=6300},{MNO=10000},{INM=7.58x10*-5},{WEI=331},{DD1=18},{DD2=7.5},{M=4},{MD=7},{MK=2.8},{MS=7},{ML1=8},{ML2=18},{B1=30},{LL1=9},{LL2=6},{W1=1},{W=3.4},{F=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
Hexagon bolt (keyless) size
ⁿ/ₐ
HBT
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
[N.m]
ALT
Allowable torque
[N.m]
AD
Allowable declination
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AE
Allowable axial amplitude
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[r/min]
INM
Moment of inertia
[kg.m²]
WEI
weight
[g]
DBL51-D40-d10-e10
DBL51
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
-
Hexagon socket set screw
40
50
18
15
32
23
M4-L18
3.5
8
1.0
0.2
+0.5/-0.5
6300
10000
7.58x10*-5
331
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성