VAM01 02 - E-Chain/Connector/26 Series/Bottom Noise Enhancement
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vam01_02.prj},{NB=VAM01-2625-R52-N1-VDM01},{CODE=VAM01},{TYPE=dizaoyingqingxing},{OPEN=waijindakai},{QS=danshu},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{YXWD=-40℃~120℃},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=jietou},{GG=2625},{GGPOOL=2625,2638,2658,2678,26103},{R=52},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VDM01},{P=45.5},{G=26},{T=36.0},{MAXD=20.5},{MAXFZ=6.0},{MAXCD=4.8},{PPATH=vam01_02/assem/vam01_02_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OPEN
Open mode
ⁿ/ₐ
QS
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
YXWD
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
ZRDJ
Flammability rating
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
F
f
[mm]
E
e
[mm]
G
g
[mm]
T
t
[mm]
HF
hf
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
K
k
[mm]
MAXD
Maximum cable diameter
[mm]
MAXFZ
Maximum overhead load
[mm]
MAXCD
Maximum overhead length
[mm]
WEIGHT
weight
[mm]
VAM01-2625-R52-N1-VDM01
VAM01
Low noise enhanced
Outside diameter open
Single cavity
Engineering plastic
black
-40℃~120℃
UL94-V2
Connector
45.5
25
41
26
36.0
165.0
140.0
116
254
20.5
6.0
4.8
0.89
VAM02-2625-R52-N1-VDM01
VAM02
Low noise enhanced
Inner diameter open
Single cavity
Engineering plastic
black
-40℃~120℃
UL94-V2
Connector
45.5
25
41
26
36.0
165.0
140.0
116
254
20.5
6.0
4.8
0.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성