EJU01 11 - Dovetail Groove Manual Stage / Feed Screw Drive / Precision / Z-Axis
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/eju01_11.prj},{NB=EJU01-25},{CODE=EJU01},{TYPE=Easy rack and pinion driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black fluorocarbon resin},{SPE=25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{HAN=18},{DIF=0.1},{MOB=20},{LOAD=2.9},{BOD=0.18},{LINK=webxxx},{A=18},{B=0},{PPATH=../eju01_11/assem/eju01_11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DRI
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
TAB
Table size
[mm]
STR
stroke
[mm]
HAN
The amount of movement of the handle
[mm]
DIF
Minimum reading of the scale
[mm]
MOB
Movement accuracy (straightness)
ⁿ/ₐ
LOAD
Load
ⁿ/ₐ
BOD
Body weight
ⁿ/ₐ
EJU01-25
EJU01
Simple rack and pinion dr...
XY axis
Copper alloy
Black fluororesin
25
25x25
+5/-5
18
0.1
20
2.9
0.18
EJU11-40
EJU11
Simple rack and pinion dr...
XY axis
Aluminum alloy
Black anodizing
40
40x40
+10/-10
18
0.1
20
2.8
0.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성