E-BBX01 05 - Economical Rubberized Bearings Round Hole Cylindrical
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/e-bbx01_05.prj},{NB=E-BBX01-d3-D12},{CODE=E-BBX01},{TYPE=Cylindrical},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyurethane},{HRD=Shore A90},{COL=black},{DD=3},{D=12},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT3
Lining material
ⁿ/ₐ
HRD
Liner hardness
ⁿ/ₐ
COL
Liner Color
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
N1
Allowable load
[N]
B
[mm]
D1
[mm]
DS1
Installation size Ds min
[mm]
DS2
Installation size Ds max
[mm]
R1
Installation size R1 max
[mm]
ZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
E-BBX01-d3-D12
E-BBX01
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A90
black
+0.1/-0.1
34
3
7
3.9
4.1
0.1
683ZZ
E-BBX05-d3-D12
E-BBX05
Cylindrical
GCr15
SUJ2
silicon rubber
Shore A70
French grey
+0.1/-0.1
34
3
7
3.9
4.1
0.1
683ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성