BKS01 42 - Engineering plastic bearing - U-shaped groove / V-shaped groove / single flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bks01_42.prj},{NB=BKS11-D22},{CODE=BKS11},{TYPE1=U-shaped groove},{TYPE2=Hexagon socket type},{MAT=9Gr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=SUS303},{D=22},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining material
ⁿ/ₐ
MAT3
Shaft material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
RU
U-shaped groove
[mm]
RV
V-groove
[mm]
H
Hexagonal hole
[mm]
SYZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
N
Allowable load
[N]
BKS01-D22
BKS01
U-shaped groove
Unthreaded
9Gr18Mo
SUS440C
Polyacetal
---
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS02-D22
BKS02
U-shaped groove
Unthreaded
GCr15
SUJ2
Polyacetal
---
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS11-D22
BKS11
U-shaped groove
Hexagon socket type
9Gr18Mo
SUS440C
Polyacetal
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS12-D22
BKS12
U-shaped groove
Hexagon socket type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS22-D22
BKS22
V-groove
External thread type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS32-D22
BKS32
V-groove
Hexagon socket type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS42-D24
BKS42
Single flange type
Hexagon socket type
GCr15
SUJ2
Polyacetal
SUS303
6
20
7
1.5
0.0
0.0
2.5
BAF696ZZ
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성