BAX01 03 - Plastic bearing, double-sided seal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bax01_03.prj},{NB=BAX01-624-2RS},{CODE=BAX01},{MAT1=UHMW-PE},{MAT2=UHMW-PE},{MAT3=Sodium carbonate glass},{WD=-50°C 〜60°C},{ZCXH=624-2RS},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Ferrule material
ⁿ/ₐ
MAT2
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT3
sphere material
ⁿ/ₐ
WD
Recommended use temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
[mm]
DDBB
Installation dimension db(min)
[mm]
DDAA
Installation size da(max)
[mm]
RR
Installation dimension r(max)
[mm]
ZL
reference weight
[g]
BAX01-624-2RS
BAX01
UHMW-PE
UHMW-PE
Sodium carbonate glass
-50°C 〜60°C
4
13
5
0.2
5.6
11.4
0.2
0.55
BAX02-624-2RS
BAX02
PTFE
PTFE
Alumina ceramics
-40°C 〜150°C
4
13
5
0.2
5.6
11.4
0.2
1.50
BAX03-624-2RS
BAX03
PEEK
PEEK
Alumina ceramics
-50°C 〜180°C
4
13
5
0.2
5.6
11.4
0.2
0.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성