T-BDX - Bearing with block Block bearing with block block Spherical ball bearing Casting type Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdx.prj},{NB=T-BDX-206},{CODE=T-BDX},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=206},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=30},{N1=16},{L2=13},{H2=56},{N2=37},{N=22},{L3=57},{A1=12},{H1=89},{H=102},{L=113},{A=37},{A2=28},{L1=70},{B=38.1},{S=15.9},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{MG=1300},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
N1
[mm]
L2
[mm]
H2
[mm]
N2
[mm]
N
select
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
MG
weight
[g]
T-BDX-204
T-BDX
Standard type (TR)
204
HT200 gray cast iron
GCr15
20
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
+0.5/-0.5
0.6
790
T-BDX-205
T-BDX
Standard type (TR)
205
HT200 gray cast iron
GCr15
25
16
10
51
32
19
51
12
76
89
97
32
24
62
34.0
14.3
+0.5/-0.5
0.6
880
T-BDX-206
T-BDX
Standard type (TR)
206
HT200 gray cast iron
GCr15
30
16
13
56
37
22
57
12
89
102
113
37
28
70
38.1
15.9
+0.5/-0.5
0.6
1300
T-BDX-207
T-BDX
Standard type (TR)
207
HT200 gray cast iron
GCr15
35
16
13
64
37
22
64
12
89
102
129
37
30
78
42.9
17.5
+0.5/-0.5
0.8
1700
T-BDX-208
T-BDX
Standard type (TR)
208
HT200 gray cast iron
GCr15
40
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
33
88
49.2
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2500
T-BDX-209
T-BDX
Standard type (TR)
209
HT200 gray cast iron
GCr15
45
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
35
87
49.2
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2500
T-BDX-210
T-BDX
Standard type (TR)
210
HT200 gray cast iron
GCr15
50
19
16
83
49
29
86
16
102
117
149
49
37
90
51.6
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성