T-BDU - Bearing with seat, with diamond seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdu.prj},{NB=T-BDU-205},{CODE=T-BDU},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=205},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=25},{H=130},{J=99.0},{L=68},{A2=16},{A1=13},{A=27.0},{B=35.7},{N=11.5},{S=14.3},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{NM=12~21},{MG=600},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A2
N1
[mm]
A1
H1
[mm]
A
[mm]
N
select
[mm]
S
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
M
Stop screw
ⁿ/ₐ
NM
Tight torque
[N*m]
MG
weight
[g]
T-BDU-202
T-BDU
Standard type (TR)
202
HT200 gray cast iron
GCr15
15
99
76.5
57
15
11
24.5
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
450
T-BDU-203
T-BDU
Standard type (TR)
203
HT200 gray cast iron
GCr15
17
99
76.5
57
15
11
24.5
11.5
11.5
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
430
T-BDU-204
T-BDU
Standard type (TR)
204
HT200 gray cast iron
GCr15
20
113
90.0
60
15
11
25.5
11.5
12.7
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
510
T-BDU-205
T-BDU
Standard type (TR)
205
HT200 gray cast iron
GCr15
25
130
99.0
68
16
13
27.0
11.5
14.3
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
600
T-BDU-206
T-BDU
Standard type (TR)
206
HT200 gray cast iron
GCr15
30
148
117.0
80
18
13
31.0
11.5
15.9
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
900
T-BDU-207
T-BDU
Standard type (TR)
207
HT200 gray cast iron
GCr15
35
161
130.0
90
19
14
34.0
14.0
17.5
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
1200
T-BDU-208
T-BDU
Standard type (TR)
208
HT200 gray cast iron
GCr15
40
175
144.0
100
21
14
36.0
14.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M12
21~37
1500
T-BDU-209
T-BDU
Standard type (TR)
209
HT200 gray cast iron
GCr15
45
188
148.0
108
22
16
38.0
18.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
1900
T-BDU-210
T-BDU
Standard type (TR)
210
HT200 gray cast iron
GCr15
50
197
157.0
115
22
16
40.0
18.0
19.0
+0.5/-0.5
0.8
M16
53~93
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성