T-BDF - Bearings with housings, with vertical housings, radial insert ball bearings, stamped type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdf.prj},{NB=T-BDF-202},{CODE=T-BDF},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=202},{MAT=youzhitansujgg},{MAT1=GCr15},{DD=15},{H=22.2},{J=68},{L=86},{A=25},{N=9.5},{H1=3},{H0=43.5},{S=6.0},{B=22},{DD1=27.2},{TOL=+0.25/-0.25},{XX=0.6},{M=M8},{NM=6~10},{MG=200},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
select
[mm]
H1
Ha
[mm]
H0
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DD1
d1
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
M
Stop screw
ⁿ/ₐ
NM
Tight torque
[N*m]
MG
weight
[g]
T-BDF-201
T-BDF
Standard type (TR)
201
High quality carbon struc...
GCr15
12
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
27.2
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
200
T-BDF-202
T-BDF
Standard type (TR)
202
High quality carbon struc...
GCr15
15
22.2
68
86
25
9.5
3
43.5
6.0
22
27.2
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
200
T-BDF-204
T-BDF
Standard type (TR)
204
High quality carbon struc...
GCr15
20
25.4
76
98
32
9.5
3
50.2
7.0
25
32.4
+0.25/-0.25
0.6
M8
6~10
230
T-BDF-205
T-BDF
Standard type (TR)
205
High quality carbon struc...
GCr15
25
28.6
86
108
32
11.5
4
56.4
7.5
27
37.4
+0.25/-0.25
0.6
M10
12~21
320
T-BDF-206
T-BDF
Standard type (TR)
206
High quality carbon struc...
GCr15
30
33.3
95
117
38
11.5
4
66.1
8.0
30
44.1
+0.25/-0.25
0.6
M10
12~21
470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성