BFF51 76 - Bearing with seat/Standard flange type/Without retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bff51_76.prj},{NB=BFF62-623ZZ},{CODE=BFF62},{TYPE1=fangfalan},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS304},{SUR=wudianjiedunie},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,625,606,626,678,698,608,628,6700,6800,6900,6000,6200,6701,6801,6901,6001,6201,6702,6802,6902,6002,6202,6803,6903,6003,6203,6704,6804,6904,6004,6204,6805,6905,6005,6205,6806,6906,6006,6206,6007,6207,6008,6208},{MFQ=ZZ},{CODE1=1},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
DH7
Minimum unit 1
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
(coarse thread)
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BFF51-623ZZ
BFF51
Round flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF52-623ZZ
BFF52
Round flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF53-623ZZ
BFF53
Round flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF54-623ZZ
BFF54
Round flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF56-623ZZ
BFF56
Round flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF61-623ZZ
BFF61
Method blue
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF62-623ZZ
BFF62
Method blue
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF63-623ZZ
BFF63
Method blue
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF64-623ZZ
BFF64
Method blue
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF66-623ZZ
BFF66
Method blue
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
0
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF71-623ZZ
BFF71
Edge flange
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF72-623ZZ
BFF72
Edge flange
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF73-623ZZ
BFF73
Edge flange
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF74-623ZZ
BFF74
Edge flange
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
BFF76-623ZZ
BFF76
Edge flange
stainless steel
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
0
24
0
4
3.3
6.5
3.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성