BDP - Bearing with seat, with narrow vertical seat outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdp.prj},{NB=E-BDP-203},{CODE=E-BDP},{TYPE=Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=203},{TOL=+0.5/-0.5},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing pedestal material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
[mm]
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
F (for food delivery)
[mm]
M
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
DEV
deviation
[mm]
TOR
Tightening torque
[N*m]
CR
dynamic load CR
[N]
COR
Static load COR
[N]
WEI
weight
[g]
E-BDP-203
E-BDP
Economical
HT200 gray cast iron
GCr15
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
BDP-203
BDP
Standard
HT200 gray cast iron
GCr15
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
SUS-BDP-203
SUS-BDP
Standard
SUS440C
SUS440C
UCPA203
17
30.2
76
52
38
62
8
12.7
31.0
12
M10
+0.5/-0.5
0.6
17.0
12800
6650
520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성