LEF40 - Screw support assembly/simple/integrated transmission seat
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef40.prj},{NB=LEF40-d8-F38-h21},{CODE=LEF40},{TYPE=Integrated transmission seat / simple type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=S50C},{SUR1=True Color Anodizing},{SUR2=Black},{ANNEX=Adjustment ring: 2 pcs / Lock nut: 1 pc},{DD=8},{F=38},{AMT=servo motor},{LINK=webxxx},{PPATH=lef40/assem/lef40_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (main body)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (screw support assembly)
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment (main body)
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment (screw support assembly)
ⁿ/ₐ
ANNEX
annex
ⁿ/ₐ
HH
h (center height)
[mm]
AMT
Applicable motor type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Z
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
M1
Fine thread
[mm]
S
[mm]
RSS1
Fixed side (screw support)
ⁿ/ₐ
RSS2
Suggested support side (screw support)
ⁿ/ₐ
RMS1
Recommended motor specifications (stop specifications)
ⁿ/ₐ
RMS2
Recommended motor specifications (install P.C.D)
ⁿ/ₐ
LEF40-d8-F38-h21
LEF40
Integrated transmission s...
Aluminum alloy
S50C
True Color Anodizing
Black
Adjustment ring: 2 pcs / ...
21
servo motor
30
45
M3
67
9
28
11.5
64
41
19
43
40
10
12
12
47
52
40
35
5
14
5.5
6.5
M8x1.0
5.5
LEB01-8
-
30
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성