LEF20 - Screw bearing assembly, integrated transmission seat, high type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef20.prj},{NB=LEF20-d25-F90-h48},{CODE=LEF20},{TYPE=Integrated transmission seat, high type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=25},{F=90},{Z=8},{D2=67},{B=110},{P=85},{L=154},{E=70},{E1=60},{S=11},{Q=17},{TT1=13},{TT2=11},{H=80},{H1=70},{W1=64},{T1=35},{T2=12},{T3=59},{T4=14},{LINK=webxxx},{A3=MIN},{PPATH=lef20/assem/lef20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
1 material
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6 material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HH
[mm]
SYDJ
Applicable motor type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT1
[mm]
TT2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
SGZZ
Recommended screw support on the support side
ⁿ/ₐ
DJGG1
Recommended motor specifications-stop specifications
ⁿ/ₐ
DJGG2
Recommended motor specifications-install P.C.D
[mm]
LINK
web link
ⁿ/ₐ
LEF20-d25-F90-h48
LEF20
Integrated transmission s...
cast iron
S45C
Blackening
48
servo motor
80
100
M6
8
67
110
85
154
flat
70
60
11
17
13
11
80
70
64
35
12
59
14
M25x1.5
LEB71-25
80
100
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성