ibc01 06 - dfgdf
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/ibc01_06.prj},{NB=IBC03-H28-L100},{CODE=IBC03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=28},{L=100},{PPATH=ibc01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
HKFS
Fixing method of slider
ⁿ/ₐ
HKSL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGDFS
Fixing method of guide rail
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXV
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
Fixing screw
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[KN*m]
HK
Slide weight
[kg]
HG
Slide weight
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBC01-H28-L100
IBC01
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC03-H28-L100
IBC03
ZuJian
Ordinary level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC05-H28-L100
IBC05
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Single slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
IBC06-H28-L100
IBC06
ZuJian
Precision level
ShangSuoShi
Double slider
ShangSuoShi
S55C
SNCM220
4.5
9.5
34
26
4.0
26
56.3
39.3
11.9
3.2
7.0
M4x5
7.2
8.3
8.3
15
15
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.12
0.12
0.18
1.5
2
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성