LMD01 - Straight column linear bearing short type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmd01.prj},{NB=LMD01-d10},{CODE=LMD01},{TYPE=duanxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=10},{DDTOL=0/-0.009},{D=19},{DTOL=0/-0.011},{L=25},{LTOL=0/-0.2},{R=1.2},{HH=0.4},{RR=0.4},{PX=0.012},{LS=4},{C=250},{CO=355},{WEI=26},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material GB
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
WD
Use temperature environment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
R
[mm]
HH
h
[mm]
RR
r
[mm]
PX
Eccentricity (max)
ⁿ/ₐ
LS
Number of rows of balls
ⁿ/ₐ
C
Basic rated load C (moving) N
ⁿ/ₐ
CO
Basic rated load Co (static) N
ⁿ/ₐ
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
LMD01-d6
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
6
0/-0.009
12
0/-0.011
16
0/-0.2
1.0
0.3
0.4
0.012
4
110
150
7
LMD01-d8
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
8
0/-0.009
15
0/-0.011
20
0/-0.2
1.0
0.3
0.4
0.012
4
150
225
15
LMD01-d10
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
10
0/-0.009
19
0/-0.011
25
0/-0.2
1.2
0.4
0.4
0.012
4
250
355
26
LMD01-d12
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
12
0/-0.009
21
0/-0.013
25
0/-0.2
1.2
0.4
0.8
0.012
4
315
405
29
LMD01-d13
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
13
0/-0.009
23
0/-0.013
25
0/-0.2
1.2
0.4
0.8
0.012
4
320
410
36
LMD01-d16
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
16
0/-0.009
28
0/-0.013
30
0/-0.2
1.5
0.5
0.8
0.012
4
580
720
60
LMD01-d20
LMD01
Short type
GCr15
SUJ2
56HRC
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80°
20
0/-0.010
32
0/-0.016
35
0/-0.2
1.5
0.5
0.8
0.015
5
775
1030
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성