J-XZC21 - Precision type, speed control valve, brass / PP type, external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzc21_22.prj},{NB=J-XZC22-D6-2-A},{CODE=J-XZC22},{TYPE=External thread Elbow},{MAT=PP},{SUR=-},{D=6},{MOD=2},{TYPE1=1},{R=R1/4},{A=11.1},{BMIN=47.6},{BMAX=41.4},{L1MIN=41.6},{L1MAX=35.4},{L2=12.2},{P=12.4},{E=0.0},{C=17.1},{P1=0.0},{P2=0.0},{K1=0},{K2=0},{E1=25.6},{E2=9.2},{S=16},{WEI=38},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
A (exit throttle)
[mm]
BMIN
B min
[mm]
BMAX
B max
[mm]
L1MIN
L1 min
[mm]
L1MAX
L1 max
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZC22-D4-M5-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
4
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
7.2
9.9
0.0
15.0
0.0
0.0
0
0
20.0
4.9
8
7
J-XZC22-D4-1-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
4
1
R1/8
8.0
40.5
34.4
36.5
30.4
10.7
10.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0
0
21.5
7.2
12
18
J-XZC22-D6-M5-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
6
M5
M5
2.9
29.7
27.0
26.8
24.1
8.4
12.4
0.0
17.1
0.0
0.0
0
0
24.1
4.9
8
8
J-XZC22-D6-1-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
6
1
R1/8
8.0
40.5
34.4
36.5
30.4
10.9
12.4
0.0
17.1
0.0
0.0
0
0
23.6
7.2
12
19
J-XZC22-D6-2-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
6
2
R1/4
11.1
47.6
41.4
41.6
35.4
12.2
12.4
0.0
17.1
0.0
0.0
0
0
25.6
9.2
16
38
J-XZC22-D8-1-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
8
1
R1/8
8.0
40.5
34.4
36.5
30.4
11.9
14.4
0.0
18.1
0.0
0.0
0
0
26.9
7.2
12
22
J-XZC22-D8-2-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
8
2
R1/4
11.1
47.6
41.4
41.6
35.4
13.2
14.4
0.0
18.1
0.0
0.0
0
0
28.4
9.2
16
41
J-XZC22-D8-3-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
8
3
R3/8
13.2
53.5
46.5
47.1
40.1
15.4
14.4
0.0
18.1
0.0
0.0
0
0
28.9
11.0
21
69
J-XZC22-D10-2-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
10
2
R1/4
11.1
47.6
41.4
41.6
35.4
14.8
17.6
0.0
20.4
0.0
0.0
0
0
31.1
9.2
16
44
J-XZC22-D10-3-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
10
3
R3/8
13.2
53.5
46.5
47.1
40.1
16.7
17.6
0.0
20.4
0.0
0.0
0
0
31.4
11.0
21
71
J-XZC22-D12-3-A
J-XZC22
External threaded joint
PP
-
12
3
R3/8
13.2
53.5
46.5
47.1
40.1
18.4
21.0
0.0
23.6
0.0
0.0
0
0
37.1
11.0
21
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성