J-XYA41 - Precision type, very small quick joint, external thread direct head and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya41.prj},{NB=J-XYA41-M5},{CODE=J-XYA41},{TYPE=External thread Thread direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=Nickel-plated},{R=M5},{A=3.8},{B=11},{G=0.5},{S=7},{NOZ=2.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Liner material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
NOZ
Nozzle diameter
[mm]
J-XYA41-M5
J-XYA41
External thread threaded ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
M5
3.8
11
0.5
7
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성