J-XYA21 - Precision type, miniaturized quick joint, pressing straight head and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya21.prj},{NB=J-XYA21-D2.5-1},{CODE=J-XYA21},{TYPE=External thread Lamination Direct head},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=Nickel-plated},{D=2.5},{MOD=1},{R=R1/8},{A=8.0},{C=4.7},{B=19.5},{L1=16.0},{L2=8.5},{L3=8.0},{P=7.0},{S=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Liner material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
J-XYA21-D2.5-M5
J-XYA21
External thread pressing ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
2.5
M5
M5
3.5
4.0
15.8
12.3
8.8
8.0
7.0
7
J-XYA21-D2.5-1
J-XYA21
External thread pressing ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
2.5
1
R1/8
8.0
4.7
19.5
16.0
8.5
8.0
7.0
10
J-XYA21-D4-M5
J-XYA21
External thread pressing ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
4.0
M5
M5
3.5
5.0
16.5
13.0
9.5
8.0
8.5
8
J-XYA21-D4-1
J-XYA21
External thread pressing ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
4.0
1
R1/8
8.0
4.5
20.0
16.5
8.5
8.5
9.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성