WIX51 52 - Connecting rod, width fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wix51_52.prj},{NB=WIX51-D25-L30-T9},{CODE=WIX51},{TYPE=Fixed width},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black coating},{D=25},{DTOL=+0.25/+0.1},{L=30},{LPOOL=[30:310/1]},{LTOL=+0.1/-0.1},{T=9},{TPOOL=9},{TTOL=0/-0.15},{B=32},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
WIX51-D3-L10-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
3
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
9
17.000
WIX51-D4-L10-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
4
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
10
18.000
WIX51-D5-L10-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
5
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
10
20.000
WIX51-D6-L10-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
6
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
13
22.000
WIX51-D8-L15-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
8
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
16
31.000
WIX51-D10-L20-T5
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
10
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
18
40.000
WIX51-D12-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
12
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
40.000
WIX51-D13-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
13
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
42.000
WIX51-D14-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
14
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
48.000
WIX51-D15-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
15
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
50.000
WIX51-D16-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
16
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
25
52.000
WIX51-D18-L20-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
18
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
25
56.000
WIX51-D20-L30-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
20
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
32
74.000
WIX51-D25-L30-T9
WIX51
Fixed width
Q235
SS400
Black
25
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
32
80.000
WIX52-D3-L10-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
9
17.000
WIX52-D4-L10-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
10
18.000
WIX52-D5-L10-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
10
20.000
WIX52-D6-L10-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
13
22.000
WIX52-D8-L15-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
16
31.000
WIX52-D10-L20-T5
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
18
40.000
WIX52-D12-L20-T9
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
40.000
WIX52-D13-L20-T9
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
13
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
42.000
WIX52-D14-L20-T9
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
14
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
48.000
WIX52-D15-L20-T9
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
15
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
19
50.000
WIX52-D16-L20-T9
WIX52
Fixed width
0Cr18Ni9
SUS304
-
16
+0.25/+0.1
+0.1/-0.1
0/-0.15
25
52.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성