WIN61 - Hinge base and single earring T-type bottom mounting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/win61.prj},{NB=WIN61-D10-W10-H30},{CODE=WIN61},{TYPE=Single Earring T type Bottom Mount W.H Dimensions specified type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{W=10},{WPOOL=[10:18/1]},{WTOL=-0.05/-0.15},{H=30},{HPOOL=[30:40/5]},{A=50},{F=38},{BPOOL=10},{K=14},{T=16},{M=M5},{MPOOL=5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
WTOL
w ^????
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M coarse thread
[mm]
WIN61-D2-W3-H15
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
2
+0.01/0
-0.05/-0.15
13
7
18
10
6
M3
WIN61-D3-W3-H15
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
3
+0.01/0
-0.05/-0.15
16
8
20
10
9
M3
WIN61-D4-W4-H15
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
4
+0.012/0
-0.05/-0.15
19
11
20
10
9
M3
WIN61-D5-W5-H20
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
5
+0.012/0
-0.05/-0.15
25
16
26
12
12
M4
WIN61-D6-W6-H20
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
6
+0.012/0
-0.05/-0.15
32
20
28
12
12
M4
WIN61-D8-W8-H25
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
8
+0.015/0
-0.05/-0.15
38
26
33
14
16
M5
WIN61-D10-W10-H30
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
10
+0.015/0
-0.05/-0.15
50
38
40
14
16
M5
WIN61-D12-W12-H30
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
12
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
38
40
14
19
M5
WIN61-D13-W13-H30
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
13
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
40
14
19
M5
WIN61-D14-W14-H35
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
14
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D15-W15-H35
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
15
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D16-W16-H35
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
16
+0.018/0
-0.05/-0.15
50
36
47
15
22
M6
WIN61-D20-W20-H40
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
20
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
37
54
18
25
M8
WIN61-D25-W25-H40
WIN61
Single earring T-bottom m...
45
S45C
Black
25
+0.021/0
-0.05/-0.15
65
37
57
18
30
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성