WIH41 - Joint joint, concave type and bolt fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wih41.prj},{NB=WIH41-5-D4-B7-U10},{CODE=WIH41},{TYPE=Concave Bolt Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{SPE=5},{D=4},{DPOOL=4,5,6},{B=7},{BPOOL=[7:12/1]},{BTOL=+0.05/+0.15},{U=10},{UPOOL=[10:30/5]},{T2=12},{W=25},{DD=5.2},{HH=5.5},{DD1=9.5},{K=8},{KTOL=+0.1/0},{EE=3.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance H7
[mm]
BTOL
B tolerance
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
T2
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
DD1
d1
[mm]
K
[mm]
KTOL
?????
[mm]
EE
e
[mm]
WIH41-3-D3-B6-U10
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
3
+0.01/0
+0.05/+0.15
26.000
20.000
10
19
3.2
3.5
6.5
5
+0.1/0
2.5
WIH41-4-D3-B6-U10
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
4
+0.01/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
12
19
4.2
4.5
8.0
6
+0.1/0
2.5
WIH41-5-D4-B7-U10
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
5
+0.012/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
12
25
5.2
5.5
9.5
8
+0.1/0
3.5
WIH41-6-D4-B7-U10
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
6
+0.012/0
+0.05/+0.15
31.000
25.000
16
25
6.2
6.5
11.0
10
+0.1/0
4.0
WIH41-8-D5-B9-U15
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
8
+0.012/0
+0.05/+0.15
43.000
35.000
20
32
8.2
9.0
14.0
14
+0.1/0
4.0
WIH41-10-D6-B11-U15
WIH41
Concave bolt type
45
S45C
Black
10
+0.012/0
+0.05/+0.15
43.000
35.000
25
38
10.2
11.0
18.0
17
+0.1/0
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성