WIG51 56 - Cylinder mount(Single)/Bar type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wig51_56.prj},{NB=WIG53-20-D12},{CODE=WIG53},{TYPE=Bar type Standard},{CYL=Flange mounting},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{ACY=20},{ACYPOOL=20,25},{DTOL=+0.2/+0.1},{W=35},{H=8},{T=2.5},{DD=5.5},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder installation form
ⁿ/ₐ
MAT
National standard Material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
WIG51-20-D12
WIG51
Bar type Standard
Flange mounting
45
S45C
Blackening
12
+0.2/+0.1
10
63
35
8
51
2.5
5.5
4.5
14.0
0
-
-
WIG52-20-D12
WIG52
Bar type Standard
Flange mounting
45
S45C
Hard chrome plating
12
+0.2/+0.1
10
63
35
8
51
2.5
5.5
4.5
14.0
0
-
-
WIG53-20-D12
WIG53
Bar type Standard
Flange mounting
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.2/+0.1
10
63
35
8
51
2.5
5.5
4.5
14.0
0
-
-
WIG54-20-D12
WIG54
Bar type Widened
Flange mounting
45
S45C
Blackening
12
+0.2/+0.1
10
100
35
8
88
2.5
5.5
4.5
14.0
55
M10x1.0
M8
WIG55-20-D12
WIG55
Bar type Widened
Flange mounting
45
S45C
Hard chrome plating
12
+0.2/+0.1
10
100
35
8
88
2.5
5.5
4.5
14.0
55
M10x1.0
M8
WIG56-20-D12
WIG56
Bar type Widened
Flange mounting
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.2/+0.1
10
100
35
8
88
2.5
5.5
4.5
14.0
55
M10x1.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성