J-WJS01 13 - precise Oil pressure buffer/No impact head/With the impact head/mall and medium-sized automatic compensation type/material SUS303
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjs01_13.prj},{NB=J-WJS03-0604},{CODE=J-WJS03},{TYPE=Small and medium-sized automatic compensation type/No impact head/Low speed},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS420J2},{MAT3=-},{SUR=-},{TEM=-10/80},{SPE=0604},{SPEPOOL='0604','0806','1008','1210','1412','1416','1416C'},{VEL=1.0},{LINK=website link},{PPATH=j-wjs01_13/assem/j-wjs01_13_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Main body material
ⁿ/ₐ
MAT2
piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Impact head material
ⁿ/ₐ
SUR
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
TEM
The use of temperature
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread M
ⁿ/ₐ
ST
trip St
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
ENE1
Maximum energy absorption at each time
ⁿ/ₐ
ENE2
Maximum absorbed energy per hour
ⁿ/ₐ
WEI1
Maximum effective weight
ⁿ/ₐ
VEL
Maximum impact velocity
[m/s]
WEI
weight
[g]
J-WJS01-0604
J-WJS01
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
-
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
0.3
4.0
4.3
J-WJS02-0604
J-WJS02
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
-
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
3
1
1350
1.5
2.0
4.6
J-WJS03-0604
J-WJS03
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
-
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
4.3
1.0
4.3
J-WJS11-0604
J-WJS11
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
0.3
4.0
4.3
J-WJS12-0604
J-WJS12
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
3
1
1350
1.5
2.0
4.6
J-WJS13-0604
J-WJS13
Small and medium-sized au...
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10/80
M6*0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1
1350
4.3
1.0
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성