J-WJG01 13 - Precision oil pressure buffer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wjg01_13_asmtab.prj},{NB=J-WJG02-0604},{CODE=J-WJG02},{TYPE=wu zhuang ji tou zhong su},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{TEM=-10du-80du},{SPE=0604},{PPATH=j-wjg01_13/assem/j-wjg01_13_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Impact head
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
ST
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
Maximum absorbed energy Nm(E)
ⁿ/ₐ
ETC
Hour maximum absorption energy Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
ME
Maximum effective weight kg (Me)
ⁿ/ₐ
S
Maximum impact speed (m/s)
ⁿ/ₐ
W
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-WJG01-0604
J-WJG01
Small and medium-sized au...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M6
0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350
0.4
2.5
10.0
J-WJG11-0604
J-WJG11
Small and medium-sized au...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M6
0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350
0.4
2.5
10.0
J-WJG02-0604
J-WJG02
Medium and small automati...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M6
0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350
3.8
2.0
10.0
J-WJG12-0604
J-WJG12
Medium and small automati...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M6
0.75
4
33.7
25.8
20.6
1.8
4.0
4.6
8.0
2.0
1.0
1350
3.8
2.0
10.0
J-WJG03-0404A
J-WJG03
Small and medium-sized au...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M4
0.50
4
34.2
24.6
20.1
1.2
3.9
3.0
7.0
3.0
0.1
270
1.0
1.0
10.0
J-WJG13-0404A
J-WJG13
Small and medium-sized au...
SS400
SUS304
Polyurethane
Nickel plated
-10¡æ-80¡æ
M4
0.50
4
34.2
24.6
20.1
1.2
3.9
3.0
7.0
3.0
0.1
270
1.0
1.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성