YVUM E-YVUM J-YVUM YVUL E-YVUL J-YVUL - Compression spring inner diameter standard stainless steel type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yvum_e-yvum_j-yvum_yvul_e-yvul_j-yvul.prj},{NB=E-YVUM-D5-L15},{CODE=E-YVUM},{TYPE=Internal diameter standard stainless steel type Economical type},{GBMAT=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304-WPB},{DI=L×35%},{D=5},{L=15},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
[mm]
MAT
Quite material
ⁿ/ₐ
DI
Allowable displacement
ⁿ/ₐ
CO
Spring Constant Tolerance
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
L1
Compression length
[mm]
F
Fmax
ⁿ/ₐ
N
Allowable load Nmax
ⁿ/ₐ
THCS
Spring constant NN/mm
ⁿ/ₐ
YVUM-D5-L15
YVUM
Internal diameter standar...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
YVUL-D5-L15
YVUL
Internal diameter standar...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
E-YVUM-D5-L15
E-YVUM
Internal diameter standar...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
E-YVUL-D5-L15
E-YVUL
Internal diameter standar...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
J-YVUM-D5-L15
J-YVUM
Inner diameter standard s...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×35%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.6
0.80
6.80
5.3
15.39
2.90
J-YVUL-D5-L15
J-YVUL
Inner diameter standard s...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
L×40%
±10%
+0.6/+0.1
±1
6.2
0.60
4.80
6.0
5.88
0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성