FHK10 - High load nitrogen spring heavy-duty type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk10.prj},{NB=FHK10-750-13},{CDOE=FHK10},{TYPE=Heavy duty type},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=turn black},{SUR2=Polishing+nitriding},{USI=N2},{OPE=0°C~80°C},{SPE=750},{TRI=13},{HH=16},{A=9.728},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CDOE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder barrel material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of cylinder barrel
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of piston rod
ⁿ/ₐ
USI
Using Gas
ⁿ/ₐ
OPE
Operating temperature
ⁿ/ₐ
INI
initial force
[N]
TER
Terminal force
[N]
L
[mm]
LMIN
Lmin
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
HH
h
[mm]
A
[mm]
FHK10-750-13
FHK10
Heavy duty type
40Cr
38Cr
turn black
Polishing+nitriding
N2
0°C~80°C
7400
12000
111
98
45
40
25
4
4.0
1.0
16.5
2
20
0
8.000
16
9.728
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성