FHK05 - High load nitrogen spring/Structure enhanced
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk05.prj},{NB=FHK05-350-10},{CODE=FHK05},{TYPE=Structure enhanced},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=350},{TRIP=10},{LINK=Website link},{PPATH=fhk05/assem/fhk05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder barrel material
ⁿ/ₐ
MAT2
piston rod material
ⁿ/ₐ
SUR1
Cylinder barrel surface preparation
ⁿ/ₐ
SUR2
piston rod surface preparation
ⁿ/ₐ
USE
Use gas
ⁿ/ₐ
INI
Spring force at+20°C Initial force
[N]
TER
Spring force at+20°C Terminal force
[N]
L
[mm]
LEN
Length after compression
[Lmin]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
MHH
Mh
ⁿ/ₐ
A
[mm]
FHK05-350-10
FHK05
Structure enhanced
40Cr
38Cr
Blacken
polishing+nitriding
N2
3600
5900
60
50
32
28
16
3.5
4.0
1.0
12.5
2
20
0
M6deep15
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성