FGU01 - Compression spring washer standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fgu01.prj},{NB=FGU01-D17-t1},{CODE=FGU01},{TYPE=standard type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=blackened},{D=17.0},{DG=-0.1/-0.3},{DDG=+0.3/+0.1},{TT=1},{TTPOOL=1,2,3,4,5},{TTG=0/-0.1},{DD=10.2},{ATTA=18},{LINK=webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
Size annotation diagram
[mm]
DD
d
[mm]
ATTA
Suitable spring
ⁿ/ₐ
FGU01-D5-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
5.0
3.2
6
FGU01-D7-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
7.0
5.2
8
FGU01-D9-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
9.0
6.2
10
FGU01-D11.5-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
11.5
7.2
12
FGU01-D13-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
13.0
8.2
14
FGU01-D15-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
15.0
9.2
16
FGU01-D17-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
17.0
10.2
18
FGU01-D19-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
19.0
12.2
20
FGU01-D21-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
21.0
12.2
22
FGU01-D24-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
24.0
14.7
25
FGU01-D26-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
26.0
15.2
27
FGU01-D29-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
29.0
17.2
30
FGU01-D34-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
34.0
20.2
35
FGU01-D39-t1
FGU01
Standard type
45
S45C
blackened
39.0
23.2
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성