FFJ01 11 - Stretch spring strut · hexagon socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffj01_11.prj},{NB=FFJ01-M12-L30},{CODE=FFJ01},{TYPE=neiliujiao},{MAT=SCM435},{SUR=Black Coating},{ATTA=luomao(1ge)},{ATTAMAT=SS400},{M=12},{L=30},{LPOOL=30,35,40,50,60},{LG=0/-0.5},{DD=5.0},{D=9.5},{E=12},{EG=+0.3/-0.3},{F=5.0},{FG=+0.3/-0.3},{A=18.0},{B=10},{H=12},{C=1.4},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTAMAT
Accessory material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
FFJ01-M4-L15
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
4
1.5
3.0
3
1.5
7.0
3
4
FFJ01-M5-L15
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
5
2.0
3.8
4
2.0
8.5
4
5
FFJ01-M6-L20
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
6
2.0
4.5
4
2.0
10.0
5
6
FFJ01-M8-L20
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
8
3.0
6.1
7
3.5
13.0
6
8
FFJ01-M10-L30
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
10
4.0
7.8
10
4.0
16.0
8
10
FFJ01-M12-L30
FFJ01
Hexagon socket type
SCM435
Black
1 nut
SS400
12
5.0
9.5
12
5.0
18.0
10
12
FFJ11-M4-L15
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
4
1.5
3.0
3
1.5
7.0
3
4
FFJ11-M5-L15
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
5
2.0
3.8
4
2.0
8.5
4
5
FFJ11-M6-L20
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
6
2.0
4.5
4
2.0
10.0
5
6
FFJ11-M8-L20
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
8
3.0
6.1
7
3.5
13.0
6
8
FFJ11-M10-L30
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
10
4.0
7.8
10
4.0
16.0
8
10
FFJ11-M12-L30
FFJ11
Hexagon socket type
SUS304
-
1 nut
SUS304
12
5.0
9.5
12
5.0
18.0
10
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성