FFH01 11 - Tension spring strut, slotted with ring groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffh01_11.prj},{NB=FFH01-D12-L35},{CODE=FFH01},{TYPE=yizicao},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTA=luomao(1ge)},{ATTAMAT=SS400},{D=12},{L=35},{LPOOL=35,45,55,65},{M=12},{MPOOL=M12},{A=4.0},{F=4},{H=1.8},{T=1.8},{DD=6.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTAMAT
Accessory material
ⁿ/ₐ
D
Size annotation diagram
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
FFH01-D3-L10
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
3
3
1.0
3
1.0
1.2
1.8
FFH01-D4-L10
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
4
4
1.2
3
1.0
1.2
2.0
FFH01-D5-L15
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
5
5
2.0
4
2.0
1.2
3.0
FFH01-D6-L20
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
6
6
3.0
4
2.0
1.2
3.6
FFH01-D8-L20
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
8
8
3.0
4
1.8
1.2
5.0
FFH01-D10-L30
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
10
10
3.0
4
1.8
1.2
6.0
FFH01-D12-L35
FFH01
One-slot groove with ring...
S45C
Black
1 nut
SS400
12
12
4.0
4
1.8
1.8
6.5
FFH11-D3-L10
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
3
3
1.0
3
1.0
1.2
1.8
FFH11-D4-L10
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
4
4
1.2
3
1.0
1.2
2.0
FFH11-D5-L15
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
5
5
2.0
4
2.0
1.2
3.0
FFH11-D6-L20
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
6
6
3.0
4
2.0
1.2
3.6
FFH11-D8-L20
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
8
8
3.0
4
1.8
1.2
5.0
FFH11-D10-L30
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
10
10
3.0
4
1.8
1.2
6.0
FFH11-D12-L35
FFH11
One-slot groove with ring...
SUS304
-
1 nut
SUS304
12
12
4.0
4
1.8
1.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성