TBM01 46 - Screw mounts ??¡§¡§ Round flange type / method blue type / opposite side flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbm01_46.prj},{NB=TBM22-M10A},{CODE=TBM22},{TYPE=fangfalanxing},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{M=10A},{MPOOL=10},{MXP=10X1.25},{P=1.25},{L=18},{D1=20},{H=39},{T=5},{PCD=30},{K=31},{W=0},{P1=0},{F=0},{DD1=4.3},{MD=M3},{ZZMD=0},{MDPOOL=3},{V=13},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MXP
MX pitch
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
MD
MD (increased 120?? screw hole)
[mm]
V
[mm]
TBM01-M6
TBM01
Round flange type
SS400
Black
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM01-M8
TBM01
Round flange type
SS400
Black
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM01-M10
TBM01
Round flange type
SS400
Black
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM01-M10A
TBM01
Round flange type
SS400
Black
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM01-M12
TBM01
Round flange type
SS400
Black
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM01-M14A
TBM01
Round flange type
SS400
Black
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM01-M16
TBM01
Round flange type
SS400
Black
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
TBM01-M18A
TBM01
Round flange type
SS400
Black
18A
18X1.5
30
32
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM01-M20
TBM01
Round flange type
SS400
Black
20
20X2.5
32
35
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM02-M6
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM02-M8
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM02-M10
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM02-M10A
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM02-M12
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM02-M14A
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM02-M16
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
TBM02-M18A
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
18A
18X1.5
30
32
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM02-M20
TBM02
Round flange type
SS400
Electroless nickel platin...
20
20X2.5
32
35
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM06-M6
TBM06
Round flange type
SUS304
-
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM06-M8
TBM06
Round flange type
SUS304
-
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM06-M10
TBM06
Round flange type
SUS304
-
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM06-M10A
TBM06
Round flange type
SUS304
-
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM06-M12
TBM06
Round flange type
SUS304
-
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM06-M14A
TBM06
Round flange type
SUS304
-
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM06-M16
TBM06
Round flange type
SUS304
-
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성