TBK11 11B - Hexagon nut ??¡§¡§ carbon steel / stainless steel ??¡§¡§ cover type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbk11.prj},{NB=TBK11-M8},{CODE=TBK11},{TYPE=gaixing},{MAT=SUS304},{HRC=-},{SUR=-},{M=8},{P=1.25},{MM=15},{HH=6.5},{S=13.0},{D=12.5},{T=2},{EE=14.38},{SR=6.25},{W=11.3},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
[mm]
MM
m
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
D
D(max)
ⁿ/ₐ
T
T(min)
ⁿ/ₐ
EE
e (about)
ⁿ/ₐ
SR
[mm]
TBK11-M3
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
3
0.50
6
2.4
5.5
4.6
2
6.10
3.00
TBK11-M4
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
4
0.70
8
3.2
7.0
6.5
2
7.66
3.25
TBK11-M5
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
5
0.80
10
4.0
8.0
7.5
2
8.79
3.75
TBK11-M6
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
6
1.00
12
5.0
10.0
9.5
2
11.05
4.75
TBK11-M8
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
8
1.25
15
6.5
13.0
12.5
2
14.38
6.25
TBK11-M10
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
10
1.50
18
8.0
17.0
16.0
2
18.90
8.00
TBK11-M12
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
12
1.75
22
10.0
19.0
18.0
3
21.10
9.00
TBK11-M16
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
16
2.00
28
13.0
24.0
23.0
4
26.75
11.50
TBK11-M20
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
20
2.50
34
16.0
30.0
28.0
5
33.53
14.00
TBK11-M24
TBK11
Cover type
SUS304
-
-
24
3.00
42
19.0
36.0
34.0
6
39.98
17.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성