TBC01 02 - Butterfly screw, carbon steel/square wing butterfly screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc01_02.prj},{NB=TBC01-M10-L16},{CODE=TBC01},{TYPE=Wing bolt},{MAT=Q235},{SUR=White zinc plated},{M=10},{L=16},{LPOOL=16,20,25,30,35,40,45,50,60},{P=1.50},{K=14.48},{D=33.0},{H=15.5},{AA=4.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
Pitch P
[mm]
K
K max
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
TBC01-M4-L8
TBC01
Wing bolt
Q235
White zinc plated
4
0.70
8.40
22.0
9.5
TBC01-M5-L8
TBC01
Wing bolt
Q235
White zinc plated
5
0.80
9.60
22.0
9.5
TBC01-M6-L8
TBC01
Wing bolt
Q235
White zinc plated
6
1.00
10.67
23.0
11.5
TBC01-M8-L12
TBC01
Wing bolt
Q235
White zinc plated
8
1.25
11.37
26.5
13.0
TBC01-M10-L16
TBC01
Wing bolt
Q235
White zinc plated
10
1.50
14.48
33.0
15.5
TBC02-M3-L6
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
3
0.50
3.00
17.0
9.0
TBC02-M4-L8
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
4
0.70
8.00
21.0
11.0
TBC02-M5-L8
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
5
0.80
11.00
21.0
11.0
TBC02-M6-L10
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
6
1.00
13.00
27.0
13.0
TBC02-M8-L12
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
8
1.25
16.00
31.0
16.0
TBC02-M10-L20
TBC02
Square wing butterfly scr...
SUS304
-
10
1.50
20.00
36.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성