PACK-TBH50 55 - Hexagon socket head socket screws, short head type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/pack-tbh50_55.prj},{NB=PACK-TBH52-d4-L10-F3},{CODE=PACK-TBH52},{TYPE=Short head type, L/F size specified type},{SA=Bags},{TC=g6},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{HARDNESS=33~38HRC},{SG=Equivalent to 10.9},{DD=4.0},{L=10.0},{F=3.0},{QUANTITY=20},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SA
Mode of sale
ⁿ/ₐ
TC
Tolerance Class
ⁿ/ₐ
MAT1
Standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
Hardness
ⁿ/ₐ
SG
Strength Grade
ⁿ/ₐ
QUANTITY
PCS/bags
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
PACK-TBH50-d4-L10-F3
PACK-TBH50
Short head type, L/F size...
Bags
e9
35CrMo
SCM435
39~44HRC
12.9
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
PACK-TBH51-d4-L10-F3
PACK-TBH51
Short head type, L/F size...
Bags
e9
0Cr18Ni9Cu3
SUSXM7
-
A2-50
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
PACK-TBH52-d4-L10-F3
PACK-TBH52
Short head type, L/F size...
Bags
g6
35CrMo
SCM435
33~38HRC
Equivalent to 10.9
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
PACK-TBH53-d4-L10-F3
PACK-TBH53
Short head type, L/F size...
Bags
g6
0Cr18Ni9Cu3
SUSXM7
-
A2-50
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
PACK-TBH54-d4-L10-F3
PACK-TBH54
Short head type, L/F size...
Bags
h7
35CrMo
SCM435
33~38HRC
Equivalent to 10.9
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
PACK-TBH55-d4-L10-F3
PACK-TBH55
Short head type, L/F size...
Bags
h7
0Cr18Ni9Cu3
SUSXM7
-
A2-50
20
2.5
0.45
6.5
2.5
1.6
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성