ZAU03 04 - Dividing pin, precision short type, reset type, without locking nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau03_04.prj},{NB=ZAU03-M6},{CODE=ZAU03},{TYPE=Precision short type, reset type, no locking nut},{PS=Spherical},{TH=Thick teeth},{MAT1=Nylon 6},{MAT2=S45C},{SUR1=Black},{MAT3=S45C},{SUR2=Black},{HAR=50~58HRC},{SP=SUS304-WPB},{M=6},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
PS
PIN shape
ⁿ/ₐ
TH
Thread
ⁿ/ₐ
MAT1
Knob material
ⁿ/ₐ
MAT2
Main body material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
MAT3
Sales materials
ⁿ/ₐ
SUR2
PIN surface treatment
ⁿ/ₐ
HAR
Pin hardness
ⁿ/ₐ
SP
Spring
ⁿ/ₐ
P
Pitch of coarse thread
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
LOAD1
Load min
[N]
LOAD2
Load max
[N]
ZAU03-M6
ZAU03
Precision short type, res...
Spherical
Thick teeth
Nylon 6
S45C
Black
S45C
Black
50~58HRC
SUS304-WPB
1.00
3
14
25.5
6
5
3.5
8
3.5
8
ZAU04-M6
ZAU04
Precision short type, res...
Spherical
Thick teeth
Nylon 6
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS304-WPB
1.00
3
14
25.5
6
5
3.5
8
3.5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성