ZAB31 34 - Springless positioning beads
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zad31_34.prj},{NB=ZAD32-M3-L20},{CODE=ZAD32},{TYPE=Lchicunxueze},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS631J1},{MAT3=SUS304},{HAR1=55HRC~},{SHWD=-30~140°C},{M=3},{L=20},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT3
Adjustment ring material
ⁿ/ₐ
HAR1
Ball hardness
ⁿ/ₐ
SHWD
proper temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
V
V (fluoro rubber)
[mm]
S
[mm]
FZ
Load¡ê¡§N¡ê?/min
[mm]
FZ1
Load (N)/max
[mm]
ZAD31-M3-L20
ZAD31
L size selection stainles...
Metal ball head
Ultra light load
SUS304
SUS440C
SUS631J1
SUS304
55HRC~
-30~140℃
1.5
0.5
1.0
1.5
0.4
0.75
ZAD32-M3-L20
ZAD32
L size selection stainles...
Metal ball head
Light load
SUS304
SUS440C
SUS631J1
SUS304
55HRC~
-30~140℃
1.5
0.5
1.0
1.5
1.1
2.1
ZAD33-M3-L20
ZAD33
L size selection stainles...
Metal ball head
Overload
SUS304
SUS440C
SUS631J1
SUS304
55HRC~
-30~140℃
1.5
0.5
1.0
1.5
1.6
3
ZAD34-M3-L20
ZAD34
L size selection stainles...
Metal ball head
Super heavy load
SUS304
SUS440C
SUS631J1
SUS304
55HRC~
-30~140℃
1.5
0.5
1.0
1.5
2.3
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성