PDM06 - Round stop ?¡è counterbore type ?¡è size specification
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pdm06.prj},{NB=PDM06-5-D12-H7},{CODE=PDM06},{TYPE=Counterbore hole type-Dimension specified type},{MAT=S45C},{HRD=38-43HRC},{SPE=5},{D=12},{DPOOL=[12:40/1]},{H=7},{HPOOL=[7:30/1]},{D1=9.5},{DD=5.4},{F=5.5},{SUS=M5},{M=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
SUS
Applicable screw
ⁿ/ₐ
PDM06-3-D10-H5
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
3
6.5
3.4
3.5
M3
PDM06-4-D10-H6
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
4
8.0
4.4
4.5
M4
PDM06-5-D12-H7
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
5
9.5
5.4
5.5
M5
PDM06-6-D15-H8
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
6
11.0
6.6
6.5
M6
PDM06-8-D16-H10
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
8
14.0
9.0
8.6
M8
PDM06-10-D22-H12
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
10
17.5
11.0
11.0
M10
PDM06-12-D24-H15
PDM06
Counterbore type
S45C
38-43HRC
12
20.0
14.0
13.5
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성