YML71 75 - Height adjustment pin, external thread type, hexagonal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yml71_75.prj},{NB=YML72-M3-L2},{CODE=YML72},{TYPE=B,F size fixed type},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{SUR=Quenching hardness 46-50HRC},{HAR=blackend},{M=3},{L=2.00},{ZZCR=N/A},{ZZET=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
HAR
hardness
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
YML71-M3-L2
YML71
B,F size fixed type
35CrMo
SCM435
Quenching hardness 46-50H...
-
6
5
6.9
0.0
0.0
0.0
YML72-M3-L2
YML72
B,F size fixed type
35CrMo
SCM435
Quenching hardness 46-50H...
blackend
6
5
6.9
0.0
0.0
0.0
YML73-M3-L2
YML73
B,F size fixed type
35CrMo
SCM435
Quenching hardness is 46-...
Hard chromium plating, ch...
6
5
6.9
0.0
0.0
0.0
YML74-M3-L2
YML74
B,F size fixed type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
6
5
6.9
0.0
0.0
0.0
YML75-M3-L2
YML75
B,F size fixed type
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48-53H...
-
6
5
6.9
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성