YLF41 64 - Bushing for jigs, shoulder thin wall type, L size designation
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ylf41_64.prj},{NB=YLF44-D5-P2.2-L3},{CODE=YLF44},{TYPE=A-B-C},{TOLGR=Dp6},{MAT=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{D=5},{P=2.2},{PTOL=+0.01/0},{L=3},{LTOL=0/-0.5},{ZZTD=N/A},{TD=0},{ZZRE=N/A},{ZZREPOOL='N/A','N/A','RE','RE'},{ZZREPOOL1='N/A','N/A'},{LINK=Wedxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TOLGR
Tolerance level
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D The tolerance p6
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
GUI
Guide length
ⁿ/ₐ
YLF41-D5-P2.2-L3
YLF41
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dp6
SKS3 is quite
54-58HRC
-
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF42-D5-P2.2-L3
YLF42
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dp6
SKS3 is quite
54-58HRC
Black
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF43-D5-P2.2-L3
YLF43
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dp6
SKS3 is quite
54-58HRC
Electroless nickel platin...
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF44-D5-P2.2-L3
YLF44
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dp6
SUS440C
48-53HRC
-
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF61-D5-P2.2-L3
YLF61
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dm6
SKS3 is quite
54-58HRC
-
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF62-D5-P2.2-L3
YLF62
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dm6
SKS3 is quite
54-58HRC
Black
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF63-D5-P2.2-L3
YLF63
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dm6
SKS3 is quite
54-58HRC
Electroless nickel platin...
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
YLF64-D5-P2.2-L3
YLF64
Shoulder type ??¨¨ L size...
Dm6
SUS440C
48-53HRC
-
+0.02/+0.012
0.3
9.0
2.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성