YHL06 38 - Small head small diameter positioning pin ??¨¨ With shoulder press type ??¨¨ Tolerance fixed
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhl06_38.prj},{NB=YHL18-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1},{CODE=YHL18},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{D=1},{L=2},{LTOL=0/-0.15},{P=1},{PTOL=0/-0.01},{B=2.0},{BTOL=+0.1/0},{H=1.1},{T=1},{TTOL=+0.05/-0.05},{E=0},{CNDB=N/A},{CNDBPOOL2='N/A','N/A','CN','CN','DB','DB'},{CNDBPOOL3='N/A','N/A','CN','CN'},{CNDBPOOL4='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
PTOL
P tolerance
[mm]
R
[mm]
YHL06-D1-L2-P1-B1-H1.1-T1
YHL06
Shoulder type, press-in t...
Flat head
SKD11
Quenching hardness 48-56H...
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL08-D1-L2-P1-B1-H1.1-T1
YHL08
Shoulder type, press-in t...
Flat head
SUS304
-
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL16-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1
YHL16
Shoulder type, press-in t...
Spherical type
SKD11
Quenching hardness 48-56H...
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL18-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1
YHL18
Shoulder type, press-in t...
Spherical type
SUS304
-
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL26-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1
YHL26
Shoulder type, press-in t...
Cone type R
SKD11
Quenching hardness 48-56H...
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL28-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1
YHL28
Shoulder type, press-in t...
Cone type R
SUS304
-
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL36-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1...
YHL36
Shoulder type, press-in t...
Cone type
SKD11
Quenching hardness 48-56H...
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
YHL38-D1-L2-P1-B2-H1.1-T1...
YHL38
Shoulder type, press-in t...
Cone type
SUS304
-
+0.008/+0.002
0/-0.01
0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성