YGP81 96 - Locating pin small head flat head standard type · P size designated type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygp81_96.prj},{NB=YGP86-D2-P1.5},{CODE=YGP86},{TYPE=P-value size designation type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=2},{TOLERANCE=m6},{P=1.500},{ZZRC=N/A},{ZZCN=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
tolerance
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
TOL2
P tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
YGP81-D2-P1.5
YGP81
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP82-D2-P1.5
YGP82
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP83-D2-P1.5
YGP83
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
-
-
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP88-D2-P1.5
YGP88
P-value size designation ...
OCr18Ni9
SUS304
-
-
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP89-D2-P1.5
YGP89
P-value size designation ...
OCr18Ni9
SUS304
plating hardness 850HV~
Hard chromium plating, pl...
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP86-D2-P1.5
YGP86
P-value size designation ...
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
m6
+0.008,+0.002
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP91-D2-P1.5
YGP91
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP92-D2-P1.5
YGP92
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP93-D2-P1.5
YGP93
P-value size designation ...
9CrWMn
SKS3
-
-
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP98-D2-P1.5
YGP98
P-value size designation ...
OCr18Ni9
SUS304
-
-
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP99-D2-P1.5
YGP99
P-value size designation ...
OCr18Ni9
SUS304
plating hardness 850HV~
Hard chromium plating, pl...
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
YGP96-D2-P1.5
YGP96
P-value size designation ...
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
p6
+0.012,+0.006
0,-0.006
4
3
0
0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성