YBR21 38 - Locating pin large head taper angle multi-ribbed type · P size designated type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybr21_38.prj},{NB=YBR28-D2-P2.5},{CODE=YBR28},{TYPE=P size designation type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=2},{P=2.50},{ZZEC=N/A},{EC=0.00},{ZZMA=N/A},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
tol
ⁿ/ₐ
TOL
dtol
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
(W)
ⁿ/ₐ
YBR21-D2-P2.5
YBR21
P size designation type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR22-D2-P2.5
YBR22
P size designation type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR23-D2-P2.5
YBR23
P size designation type
9CrWMn
SKS3
-
-
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR25-D2-P2.5
YBR25
P size designation type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR26-D2-P2.5
YBR26
P size designation type
0Cr18Ni9
SUS304
Coating hardness 850HV~
Hard chromium plating, pl...
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR28-D2-P2.5
YBR28
P size designation type
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
Dm6
+0.008,+0.002
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR31-D2-P2.5
YBR31
P size designation type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR32-D2-P2.5
YBR32
P size designation type
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR33-D2-P2.5
YBR33
P size designation type
9CrWMn
SKS3
-
-
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR35-D2-P2.5
YBR35
P size designation type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR36-D2-P2.5
YBR36
P size designation type
0Cr18Ni9
SUS304
Coating hardness 850HV~
Hard chromium plating, pl...
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
YBR38-D2-P2.5
YBR38
P size designation type
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
Dp6
+0.012,+0.006
4
3
0.5
1
0
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성