MJT01 26 - Ultra short head / step bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjt01_26.prj},{NB=MJT06-M3-L5-F3},{CODE=MJT06},{TYPE=chaoduantou},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=3},{L=5},{F=3},{DTOL=0/-0.2},{ZZLD=N/A},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT
Material quite
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
A
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
HH1
h1
[mm]
LDTOL
LD tolerance
ⁿ/ₐ
MP
M*P
ⁿ/ₐ
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJT01-M3-L5-F3
MJT01
Ultra short head
45
S45C
Black
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
MJT02-M3-L5-F3
MJT02
Ultra short head
45
S45C
Electroless nickel platin...
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
MJT06-M3-L5-F3
MJT06
Ultra short head
OCr18Ni9
SUS304
-
1.5
5
0/-0.2
8
1.5
1.0
1.5
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
MJT21-M3-L3-F3
MJT21
Short head
45
S45C
Black
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
MJT22-M3-L3-F3
MJT22
Short head
45
S45C
Electroless nickel platin...
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
MJT26-M3-L3-F3
MJT26
Short head
OCr18Ni9
SUS304
-
2.0
5
0/-0.2
8
2.0
1.0
2.0
+0.05/-0.08
3*0.5
1.0
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성