MHE01 41 - Hinge pin, straight rod, key type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mhe01_41.prj},{NB=MHE23-D18-L30},{CODE=MHE23},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=-},{SUR=electroless nickel plating},{D=18},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=30},{LPOOL=[30.0:220.0/0.1]},{V=8},{E=3.6},{G=3.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MHE01-D3-L10
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
3
-0.002/-0.011
8
2.6
1.0
MHE01-D4-L10
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
4
-0.004/-0.015
8
2.6
1.0
MHE01-D5-L10
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
5
-0.004/-0.015
8
2.6
1.5
MHE01-D6-L15
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
6
-0.004/-0.015
8
2.6
2.0
MHE01-D8-L15
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
8
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE01-D10-L15
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
10
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE01-D12-L18
MHE01
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
-
Black
12
-0.006/-0.020
8
2.6
2.0
MHE02-D3-L10
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
3
-0.002/-0.011
8
2.6
1.0
MHE02-D4-L10
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
4
-0.004/-0.015
8
2.6
1.0
MHE02-D5-L10
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
5
-0.004/-0.015
8
2.6
1.5
MHE02-D6-L15
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
6
-0.004/-0.015
8
2.6
2.0
MHE02-D8-L15
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
8
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE02-D10-L15
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
10
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE02-D12-L18
MHE02
Key type ??¨¨ L size sele...
S45C
40-45HRC
Black
12
-0.006/-0.020
8
2.6
2.0
MHE11-D3-L10
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.011
8
2.6
1.0
MHE11-D4-L10
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.015
8
2.6
1.0
MHE11-D5-L10
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.015
8
2.6
1.5
MHE11-D6-L15
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.015
8
2.6
2.0
MHE11-D8-L15
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE11-D10-L15
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.017
8
2.6
2.0
MHE11-D12-L18
MHE11
Key type ??¨¨ L size sele...
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.020
8
2.6
2.0
MHE21-D3-L10
MHE21
Key fixed type ??¨¨ L siz...
S45C
-
Black
3
-0.002/-0.011
8
2.6
1.0
MHE21-D4-L10
MHE21
Key fixed type ??¨¨ L siz...
S45C
-
Black
4
-0.004/-0.015
8
2.6
1.0
MHE21-D5-L10
MHE21
Key fixed type ??¨¨ L siz...
S45C
-
Black
5
-0.004/-0.015
8
2.6
1.5
MHE21-D6-L10
MHE21
Key fixed type ??¨¨ L siz...
S45C
-
Black
6
-0.004/-0.015
8
2.6
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성