MBC01 81 - Rotary shaft ??¨¨ one end step ??¨¨ standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mbc01_81.prj},{NB=MBC31-D25-L25-E1-P8},{CODE=MBC31},{TYPE=Standard form},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{DTOL=h7},{PTOL=h7},{D=25},{DTOL1=0/-0.021},{L=25.0},{LPOOL=[25:800/0.1]},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{P=8},{PTOL1=0/-0.021},{PPOOL=[8:$D./1)},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{LC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{K=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{ZZKE=0},{KE=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D Tolerance level
ⁿ/ₐ
PTOL
P Tolerance level
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MBC01-D6-L18-E1-P2
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
6
MBC01-D8-L18-E1-P3
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
8
MBC01-D10-L18-E1-P3
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
10
MBC01-D12-L20-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
12
MBC01-D13-L20-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
13
MBC01-D15-L20-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
15
MBC01-D16-L20-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
16
MBC01-D17-L25-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
17
MBC01-D18-L25-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
18
MBC01-D20-L25-E1-P4
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
20
MBC01-D22-L25-E1-P8
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
22
MBC01-D25-L25-E1-P8
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
25
MBC01-D30-L25-E1-P8
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
30
MBC01-D35-L35-E1-P15
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
35
MBC01-D40-L35-E1-P15
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
40
MBC01-D50-L35-E1-P15
MBC01
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Black
g6
g6
50
MBC02-D6-L18-E1-P2
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
6
MBC02-D8-L18-E1-P3
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
8
MBC02-D10-L18-E1-P3
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
10
MBC02-D12-L20-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
12
MBC02-D13-L20-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
13
MBC02-D15-L20-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
15
MBC02-D16-L20-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
16
MBC02-D17-L25-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
17
MBC02-D18-L25-E1-P4
MBC02
One end step ??¨¨ standar...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성