FBR01 02 - Fixed ring ??¨¨ Avoidance keyway ??¨¨ Set screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbr01_02.prj},{NB=FBR01-D10-B6},{CODE=FBR01},{TYPE=Set screw},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=2 set screws},{D=10},{B=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
BGC
B tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H tolerance
ⁿ/ₐ
S
[mm]
MXL
MXL Set screw
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
BBGC
b The tolerance
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
ZGC
Z The tolerance
ⁿ/ₐ
C
[mm]
FBR01-D10-B6
FBR01
Set screw
S45C
black coating
Two set screws
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
13
M4-3
3.5
+0.2/0
7.0
+0.2/0
0.5
FBR02-D10-B6
FBR02
Set screw
S45C
Fine sand spraying withou...
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
20
+0.1/-0.1
13
M4-3
3.5
+0.2/0
7.0
+0.2/0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성